Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Mittausalue [bar] | 0...1 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M12 x 1,5 sisäkierre ISO 6149 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
Aine | nesteet ja kaasut |
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
Min. rikkoontumispaine [bar] | 30 |
Painealue [bar] | 10 |
Painelaji | suhteellinen paine |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 0,2 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 10 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue [bar] | 0...1 | |
---|---|---|
Kytkentäpiste SP [bar] | 0,05...1 | |
Palautuspiste rP [bar] | 0,03...0,98 | |
Jakoväli [bar] | 0,01 | |
Hystereesiä koskeva huomautus |
|
Kytkentätarkkuus [% loppuarvosta] | < ± 2,0 |
---|---|
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] | < ± 0,25; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) | < ± 0,3 |
Kytkentäpisteen asetus | ohjelmointipainike |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Mitat [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
---|---|
Materiaalit | EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; ruostumaton teräs (1.4301 / 304) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | FKM; keramiikka; ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M12 x 1,5 sisäkierre ISO 6149 |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |