You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Paineanturit / Tyhjiöanturit
  4. Lähettimet malli PA
  5. PA9027

Painelähetin keraamisella mittakennolla

PA9027

PA-001-RBR14-B-DVG/US/V

Painelähetin keraamisella mittakennolla

PA9027

PA-001-RBR14-B-DVG/US/V

  • Tarkka, lineaarinen 0...10 V lähtösignaali
  • Hyvä toistotarkkuus ja pieni lineaarisuusvirhe
  • Pitkäaikainen stabilisuus tehokkaan ylikuormitussuojauksen ansiosta
  • Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • ce
  • ukca
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue
0...1 bar 0...1000 mbar 0...14,5 psi 0...100 kPa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Aine nesteet ja kaasut
Aineen lämpötila [°C] -25...90; (tilauksesta: -40...90 °C)
Min. rikkoontumispaine
30 bar 435 psi 3 MPa
Painealue
10 bar 145 psi 1 MPa
Painelaji suhteellinen paine
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 16...32 DC
Virrankulutus [mA] < 18
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 1
Lähtösignaali analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiajännitelähtö [V] 0...10
Min. kuormitusresistanssi [Ω] 2000
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
0...1 bar 0...1000 mbar 0...14,5 psi 0...100 kPa
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] < 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus)
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] < ± 0,05; (per 6 kuukautta)
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] 0,1; (0...80 °C)
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Vasteajat
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] 3
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
häiriösäteily autoteollisuusdirektiivin 2004/104/EC mukaan
CISPR 25
häiriönsieto autoteollisuusdirektiivin 2004/104/EC mukaan
ISO 11452-2 HF säteily 100 V/m
ISO 7637-2 pulse vaatimustaso 4
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
DIN EN 61373 kategoria 3
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 kategoria 2
MTTF [vuotta] 478
Painelaitedirektiivi Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta
Rautatiekäyttö
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 222
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit ruostumaton teräs (1.4305 / 303); keramiikka; FKM
Painesyklejä vähintään 100 miljoonaa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna ei (jälkiasennettavissa)
anzeigen-bedienelemente
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu