Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
|||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre (DIN EN ISO 1179-2); sisäkierre:M5 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |||
---|---|---|---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön | |||
Aine | Nesteet | |||
Sopii tietyin edellytyksin | käyttö kaasuilla > 25 bar paineissa ainoastaan erikoistilauksesta | |||
Aineen lämpötila [°C] | -25...90; (tilauksesta: -40...90 °C) | |||
Min. rikkoontumispaine |
|
|||
Painealue |
|
|||
Painelaji | suhteellinen paine |
Käyttöjännite [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
---|---|
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus) |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,05; (per 6 kuukautta) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 3 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 507 | ||||||||||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
||||||||||||||||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta | ||||||||||||||||||
Rautatiekäyttö |
|
Paino [g] | 216,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303); keramiikka; tiiviste: FKM |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Kiristysmomentti [Nm] | 25...35; (suositeltu kiristysmomentti; riippuu voitelusta, tiivistyksestä ja paineesta) |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre (DIN EN ISO 1179-2); sisäkierre:M5 |
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna | ei (jälkiasennettavissa) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|