You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Paineanturit / Tyhjiöanturit
  4. Lähettimet malli PA
  5. PA3222

Painelähetin keraamisella mittakennolla

PA3222

PA-100-SBN14-A-ZVG/US/ /V

Painelähetin keraamisella mittakennolla

PA3222

PA-100-SBN14-A-ZVG/US/ /V

  • Tarkka, lineaarinen 4...20 mA lähtösignaali
  • Hyvä toistotarkkuus ja pieni lineaarisuusvirhe
  • Pitkäaikainen stabilisuus tehokkaan ylikuormitussuojauksen ansiosta
  • Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
  • Laaja lämpötila-alue ja hyvä tiiviysluokka
  • ce
  • ukca
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä 1/4" NPT sisäkierre
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Aine nesteet ja kaasut
Sopii tietyin edellytyksin käyttö kaasuilla > 25 bar paineissa ainoastaan erikoistilauksesta
Aineen lämpötila [°C] -25...90; (tilauksesta: -40...90 °C)
Min. rikkoontumispaine
650 bar 9425 psi 65 MPa
Painealue
300 bar 4350 psi 30 MPa
Painelaji suhteellinen paine
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 9,6...32 DC
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 1
Lähtösignaali analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20
Maks. kuormitus [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] < 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus)
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] < ± 0,05; (per 6 kuukautta)
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] 0,1; (0...80 °C)
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Vasteajat
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] 3
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 68; IP 69K
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
häiriösäteily autoteollisuusdirektiivin 2004/104/EC mukaan
CISPR 25
häiriönsieto autoteollisuusdirektiivin 2004/104/EC mukaan
ISO 11452-2 HF säteily 100 V/m
ISO 7637-2 pulse vaatimustaso 4
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
DIN EN 61373 kategoria 3
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 kategoria 2
MTTF [vuotta] 507
Painelaitedirektiivi Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta
Rautatiekäyttö
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 226,5
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit ruostumaton teräs (1.4305 / 303); keramiikka; FKM
Painesyklejä vähintään 100 miljoonaa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä 1/4" NPT sisäkierre
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna ei (jälkiasennettavissa)
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu