Valolaji | infrapuna |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Käyttöjännite [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 300 |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Virrankulutus [mA] | 85 |
---|
Virrankulutus [mA] | 15 |
---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 16 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Säteiden lukumäärä | 15 |
---|---|
Alueentunnistus korkeus [mm] | 140 |
Tunnistusalueen leveys (pieni valointensiteetti) [m] | 0...2 |
Tunnistusalueen leveys (suuri valointensiteetti) [m] | 1...10 |
Säteiden välinen etäisyys [mm] | 10 |
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; toinen kytkentäpiste; Veto- ja päästöhidastus; kytkintoiminnot ; Opetustoiminto; kirkas / himmeä kytkentä |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiili | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri | ||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||||
Huom! |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...55 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Maks. immuniteetti ulkoisia valolähteitä kohtaan [klx] | 10 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 389 |
Paino [g] | 1079,1 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 213 x 28 x 30 |
Materiaalit | kotelo: alumiini; suojalasi: PC |
Pituus L [mm] | 213 |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|