You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. OW5011

Infrapunalämpötila-anturi

OW5011

OWS-7520-BPKG

Infrapunalämpötila-anturi

OW5011

OWS-7520-BPKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: TW7001 + E35065 Tuotevertailu: OW5011 / TW7001 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Kotelo sylinterinmuotoinen
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...55 DC
Virrankulutus [mA] < 20
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 400
Kytkentätaajuus DC [Hz] 1000
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tunnistusetäisyys, hystereesi [%] 1...15
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...60
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
Mekaaniset tiedot
Kotelo sylinterinmuotoinen
Mitat [mm] Ø 58 / L = 150
Materiaalit kotelo: messinki valkopronssipäällystetty
Materiaali linssi
lasi
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"