Kotelo | sylinterinmuotoinen |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...55 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 20 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 400 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusetäisyys, hystereesi [%] | 1...15 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kotelo | sylinterinmuotoinen | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Materiaalit | kotelo: messinki valkopronssipäällystetty | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 7/8" |
---|