You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. OW0004

Infrapunalämpötila-anturi

OW0004

OWS-3520-ABOA

Infrapunalämpötila-anturi

OW0004

OWS-3520-ABOA

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: TW7001 + E35065 Tuotevertailu: OW0004 / TW7001 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Kotelo sylinterinmuotoinen
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 20...250 AC/DC
Napaisuussuojaus ei
Lähdöt
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 10,5
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] 10,5
Minimikuormitus [mA] 15
Maks. vuotovirta [mA] 7
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 50
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] 1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Kytkentätaajuus AC [Hz] 20
Kytkentätaajuus DC [Hz] 25
Oikosulkusuojaus ei
Ylikuormitussuojaus ei
Tunnistusalue
Tunnistusetäisyys, hystereesi [%] 1...15
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...60
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
Mekaaniset tiedot
Kotelo sylinterinmuotoinen
Mitat [mm] Ø 58 / L = 150
Materiaalit kotelo: messinki valkopronssipäällystetty
Materiaali linssi
lasi
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Huomautuksia
Huomautuksia
Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"