Käyttöjännite [V] | 10...55 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 40; (24 V) |
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa) |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 100 |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 40 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Paino [g] | 135,5 |
---|---|
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: 12 x ...2,5 mm² |
---|