You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. OU5082

Peilistä heijastava valokenno

OU5082

OUP-HNKG/US-100-DNO

Peilistä heijastava valokenno

OU5082

OUP-HNKG/US-100-DNO

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: OU5032 tai OU5095 Tuotevertailu: OU5082 / OU5032 / OU5095 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji punainen valo
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus
Erityispiirre polarisaatiosuodatin
Toimintaperiaate Peilistä heijastava valokenno
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...50 DC
Virrankulutus [mA] 30; ((24 V))
Napaisuussuojaus kyllä
Valolaji punainen valo
Aallonpituus [nm] 660
Lähdöt
Sähköinen rakenne NPN
Lähtötoiminto kirkas kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 250
Kytkentätaajuus DC [Hz] 160
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Toimintaetäisyys [m] < 1,5; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä kyllä
Polarisaatiosuodin saatavana kyllä
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...60
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
Mekaaniset tiedot
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm] 28 x 16 x 51
Materiaalit PPO modifioitu
Materiaali linssi
lasi
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
Asennuskulmarauta
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A