Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Erityispiirre | Kohteesta heijastava valokenno lyhyille etäisyyksille |
---|---|
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
Käyttöjännite [V] | 10...55 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 35; ((24 V)) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas kytkentä |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 160 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 20...40; (valkoinen paperi 200 x 200 mm) |
---|---|
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 20 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla tuntoetäisyydellä |
Kohteesta heijastava valokenno lyhyille etäisyyksille | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 295 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materiaalit | PPO modifioitu | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|