Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 35; ((24 V)) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | himmeä kytkentä |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Toimintaetäisyys [m] | < 0,12; (Lähetin/vastaanotinpari) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | < 40; (Kohteesta heijastava valokenno) |
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 583 |
Paino [g] | 151,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 28 x 16 x 56 |
Materiaalit | PPO modifioitu |
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|