Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno |
---|
Käyttöjännite [V] | 18...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 40; ((24 V)) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Toimintaetäisyys [m] | 0,15...5; (Prismapeili Ø 80 E20005) |
---|---|
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
---|---|---|
Mitat [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materiaalit | PBT | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|