Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Erityispiirre | polarisaatiosuodatin |
---|---|
Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno |
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 660 |
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa) |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 10,5 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 10,5 |
Minimikuormitus [mA] | 15 |
Maks. vuotovirta [mA] | 8 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 250 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Aikatoiminto [s] | 0,01...5 |
Toimintaetäisyys [m] | < 6; (Prismapeili Ø 80 E20005) |
---|---|
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Polarisaatiosuodin saatavana | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 0,269 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiaalit | PPO modifioitu | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | liittimet: ...1,5 mm²; Läpivientiholkki: M20 X 1,5 |
---|