Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
---|
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa) |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 10,5 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 10,5 |
Minimikuormitus [mA] | 15 |
Maks. vuotovirta [mA] | 5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 25 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 40 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Aikatoiminto [s] | 0,01...5 |
Lähetin / vastaanotin | vastaanotin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | < 20 |
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
---|---|---|
Mitat [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiaalit | PPO modifioitu | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 7...13 mm |
---|