Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
---|
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|
Liitäntä vahvistimiin | kyllä |
---|---|
Kytkentävahvistimet | liitäntä vahvistimiin OV5012, OV0010 |
Oikosulkusuojaus | ei |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | < 300; (valkoinen paperi 200 x 200 mm) |
---|
Suojausluokka | IP 67 |
---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
---|---|
Mitat [mm] | 25 x 10 x 15 |
Materiaalit | PPO modifioitu |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m; 1 x 0,14 mm² |
---|