Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Liitäntä vahvistimiin | kyllä |
---|---|
Kytkentävahvistimet | liitäntä vahvistimiin OV5012, OV0010 |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 950 |
Oikosulkusuojaus | ei |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | ei |
Lähetin / vastaanotin | vastaanotin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | < 2 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
MTTF [vuotta] | 49633 |
---|
Paino [g] | 0,095 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Materiaalit | PPO modifioitu |
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 6 m; 1 x 0,14 mm² |
---|