Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno |
---|
Liitäntä vahvistimiin | kyllä |
---|---|
Kytkentävahvistimet | liitäntä vahvistimiin OV5012, OV0010 |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 950 |
Oikosulkusuojaus | ei |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | ei |
Toimintaetäisyys prismapeilillä [m] | 0,3...1; (Prismapeili Ø 80 E20005) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | < 200; (valkoinen paperi 200 x 200 mm) |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 0,141 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Materiaalit | PPO modifioitu |
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 6 m; 2 x 0,14 mm² |
---|