Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Erityispiirre | Hälytyslähtö |
---|
Käyttöjännite [V] | 12...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 50; ((24 V)) |
Maks. tehontarve [VA] | 1,1 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 630 |
Sähköinen rakenne | PNP | |
---|---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) | |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 | |
Hälytyslähtö | kyllä | |
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta [mA] | 200 | |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 | |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 2700 | |
Huomautus / kytkentätaajuus [Hz] |
|
|
Oikosulkusuojaus | kyllä | |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu | |
Ylikuormitussuojaus | kyllä | |
Aikatoiminto [s] | 0,001...0,1 |
Toimintaetäisyys [m] | < 0,4; (Lähetin/vastaanotinpari) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 0...200; (Kohteesta heijastava valokenno) |
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Parametrointimahdollisuudet | automaattinen ja manuaalinen kytkentäpisteen säätö; logiikkatoiminnot JA (AND), TAI (OR); toinen kytkentäpiste |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 463 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 79,9 x 76,9 x 70,7 |
Kanavien lukumäärä | 2 |
Kuitukaapeliliitäntä | FE-00 / FT-00 |
Materiaalit | kotelo: ABS; näyttöikkuna: PMMA; LED-ikkuna: SEPS; kansi: sinkkipainevalu muovipinnoitettu (PA) |
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektroninen lukko | kyllä |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|