Kuituoptiikkavahvistin
OM5005
OMF-FCKG/US-100
Kuituoptiikkavahvistin
OM5005
OMF-FCKG/US-100
- Käyttö lähetin/vastaanotinparina tai kohteesta heijastavana valokennona
- Pitkät tuntoetäisyydet
- Ohjelmoitavissa (kirkas / himmeä kytkentä) painikkeen avulla
- Kestävä kotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- LED-näyttö käyttövalmiuden, lähtötilojen ja toimintojen tarkistamista varten
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 80 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 660 |
Tyyp. elinikä [h] | 100000 |
Referenssilämpötila / huoltoikä [°C] | 25 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Maks. jännitehäviö, hälytyslähtö [V] | 2 |
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta [mA] | 100 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Toimintaetäisyys [m] | < 0,8; (Lähetin/vastaanotinpari) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | < 175; (kohteesta heijastavana) |
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Vasteajat
Vasteaika [s] | < 1 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...40 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 199 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiaalit | ABS lasikuituvahvistettu | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: alumiini, läpinäkyväksi eloksoitu |
---|