Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Erityispiirre | polarisaatiosuodatin |
---|---|
Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 80 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 660 |
Tyyp. elinikä [h] | 100000 |
Referenssilämpötila / huoltoikä [°C] | 25 |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Maks. jännitehäviö, hälytyslähtö [V] | 2 |
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta [mA] | 100 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Toimintaetäisyys prismapeilillä [m] | 13,5; (Prismapeili Ø 80 E20005) |
---|---|
Polarisaatiosuodin saatavana | kyllä |
Vasteaika [s] | < 1 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...40 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 191 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiaalit | ABS lasikuituvahvistettu | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: alumiini, läpinäkyväksi eloksoitu |
---|