Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 80 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähetin / vastaanotin | lähetin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | < 50 |
Toimintaetäisyys säädettävä | ei |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 320 |
Valonsäteen mitat / | Toimintaetäisyys |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...40 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 68,039 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiaalit | ABS lasikuituvahvistettu | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: alumiini, läpinäkyväksi eloksoitu |
---|