Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24...240 AC/DC |
Maks. tehontarve [VA] | 6 |
Suojausluokka | II |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Tyyp. elinikä [h] | 50000 |
Referenssilämpötila / huoltoikä [°C] | 25 |
Sähköinen rakenne | rele |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) |
Koskettimien kuormitettavuus | 3A / 250 V AC |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 10 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 10 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Aikatoiminto [s] | 0 / 1 / 5 / 10 / 14 |
Tuntoetäisyys [mm] | < 3500 |
---|---|
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Vasteaika [s] | < 10 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...40 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 201 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiaalit | ABS lasikuituvahvistettu | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"; koodaus: A; Lukitus: alumiini, läpinäkyväksi eloksoitu |
---|