Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24...240 AC/DC |
Maks. tehontarve [VA] | 6 |
Suojausluokka | II |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Tyyp. elinikä [h] | 100000 |
Referenssilämpötila / huoltoikä [°C] | 25 |
Oikosulkusuojaus | ei |
---|
Lähetin / vastaanotin | lähetin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | < 50 |
Toimintaetäisyys säädettävä | ei |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 320 |
Valonsäteen mitat / | Toimintaetäisyys |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...40 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 187,787 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiaalit | ABS lasikuituvahvistettu | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"; koodaus: A; Lukitus: alumiini, läpinäkyväksi eloksoitu |
---|