You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. OL5017

Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OL5017

OLE-FPKG/US-100

Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OL5017

OLE-FPKG/US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: O5E500 + E21122 Tuotevertailu: OL5017 / O5E500 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji infrapuna
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus
Erityispiirre Hälytyslähtö
Toimintaperiaate Lähetin/vastaanotinpari
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...36 DC
Virrankulutus [mA] < 30
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Ylijännitesuojaus kyllä
Valolaji infrapuna
Aallonpituus [nm] 880
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Hälytyslähtö kyllä
Maks. jännitehäviö, hälytyslähtö [V] 3,5
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta [mA] 10
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100; (200 (...50 °C))
Kytkentätaajuus DC [Hz] 500
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Tunnistusalue
Lähetin / vastaanotin vastaanotin
Toimintaetäisyys [m] < 25
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
Mekaaniset tiedot
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm] 75 x 27 x 62
Materiaalit PA; PBT
Materiaali linssi
PMMA
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
käyttö 1 x LED, vihreä
Toiminta 1 x LED, punainen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A
kaaviot ja käyrät
läpäisykerroinkäyrä