Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Erityispiirre | Hälytyslähtö |
---|---|
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Ylijännitesuojaus | kyllä |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Hälytyslähtö | kyllä |
Maks. jännitehäviö, hälytyslähtö [V] | 3,5 |
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta [mA] | 10 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Lähetin / vastaanotin | vastaanotin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | < 25 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
---|---|---|
Mitat [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiaalit | PA; PBT | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 4,5...10 mm; Läpivientiholkki: M16 X 1,5 |
---|
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|