Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 30; ((24 V)) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 660 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 120 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Toimintaetäisyys [m] | 0...0,12; (Lähetin/vastaanotinpari) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 0...40; (Kohteesta heijastava valokenno) |
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 529 |
Paino [g] | 150 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 50 x 19 x 35 |
Materiaalit | PPO modifioitu |
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|