Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Erityispiirre | polarisaatiosuodatin |
---|---|
Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 22 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 660 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Toimintaetäisyys [m] | 0,2...1,5; (Prismapeili 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 64 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla toimintaetäisyydellä |
Polarisaatiosuodin saatavana | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 0,036 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiaalit | kotelo: ABS; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opetustoiminto | kyllä | ||||||
Elektroninen lukko | kyllä |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |
---|
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|