Valolaji | punainen valo |
---|---|
Lasersuojausluokka | 1 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Erityispiirre | Taustavaimennus |
---|---|
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 13 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 650 |
Tyyp. elinikä [h] | 50000 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 15...200; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio) |
---|---|
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Pienin tunnistettava kohde, halkaisija [mm] | 2 |
Valonsäteen maks. leveys [mm] | 2 |
Valonsäteen maks. korkeus [mm] | 1 |
Taustavaimennus saatavana | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasersuojausluokka | 1 | ||||||||||
Laitesuojausta koskeva huomautus |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 501 |
Paino [g] | 28,2 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiaalit | kotelo: ABS; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektroninen lukko | kyllä |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |
---|
|
|
---|
tarkkuuskäyrä
|
|
---|