You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Optoelektroniset anturit
  4. Kaikki optoelektroniset anturit
  5. OJ5009

Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OJ5009

OJE-FPKG/FO/AS

Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OJ5009

OJE-FPKG/FO/AS

  • Kompakti kotelo sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
  • Pitkä toimintaetäisyys
  • Intuitiivinen tuntoetäisyyden ja lähtötoiminnon asetus
  • Helppo asennus painamalla asennustelineeseen
  • LED-näyttö käyttövalmiuden, lähtötilojen ja toimintojen tarkistamista varten
  • ce
  • ukca
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji punainen valo
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus
Toimintaperiaate Lähetin/vastaanotinpari
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC
Virrankulutus [mA] < 12
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Valolaji punainen valo
Aallonpituus [nm] 660
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 200
Kytkentätaajuus DC [Hz] 1200
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Lähetin / vastaanotin vastaanotin
Toimintaetäisyys [m] < 10
Toimintaetäisyys säädettävä kyllä
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...60
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [vuotta] 968
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 27
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm] 35 x 24 x 11
Materiaalit kotelo: ABS; kiinnike: sinkkipainevalu; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS
Materiaali linssi
lasi
Linssin suuntaus tunnistus edestä
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
käyttö 1 x LED, vihreä
Toiminta 1 x LED, punainen
Elektroninen lukko kyllä
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
peruskiinnike: 1, E20964
ruuvit: 2 x M3 x 16
jousivälilevyt: 2
Mutterit: 2
Huomautuksia
Huomautuksia
käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A
kaaviot ja käyrät
läpäisykerroinkäyrä