Valolaji | punainen valo |
---|
Erityispiirre | Taustavaimennus |
---|---|
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 35 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 625 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas kytkentä |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 300 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 50...800; (valkoinen tai musta paperi 200 x 200 mm +/- 6 %) |
---|---|
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 55 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla tuntoetäisyydellä |
Taustavaimennus saatavana | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 215,2 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | 64 x 43 x 38 | |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 | |
Materiaalit | sinkkipainevalu niklattu | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
|
|
---|
tarkkuuskäyrä
|
|
---|