Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Erityispiirre | polarisaatiosuodatin |
---|---|
Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno |
Käyttöjännite [V] | 10...55 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 25; ((24 V)) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 660 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 65 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Toimintaetäisyys prismapeilillä [m] | 0,15...2; (Prismapeili Ø 80 E20005) |
---|---|
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 200 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla toimintaetäisyydellä |
Polarisaatiosuodin saatavana | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 661 |
Paino [g] | 127 | |
---|---|---|
Kotelo | kierremalli | |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 | |
Materiaalit | PBT; PPO modifioitu | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 7...13 mm; Läpivientiholkki: M20 X 1,5 |
---|
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|