Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...55 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 30; ((24 V)) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 3...700; (valkoinen paperi 200 x 200 mm) |
---|---|
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 122 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla tuntoetäisyydellä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 659 |
Paino [g] | 125,5 | |
---|---|---|
Kotelo | kierremalli | |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 | |
Materiaalit | PBT; PPO modifioitu | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 7...13 mm; Läpivientiholkki: M20 X 1,5 |
---|
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|