- Tuotteet
- OI5002
Peilistä heijastava valokenno
OI5002
OIR-FNKG
Peilistä heijastava valokenno
OI5002
OIR-FNKG
Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Sovellutus
Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...55 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 30; ((24 V)) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 950 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 65 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Toimintaetäisyys [m] | 0,1...4; (Prismapeili Ø 80 E20005) |
---|---|
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 280 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla toimintaetäisyydellä |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 0,117 | |
---|---|---|
Kotelo | kierremalli | |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 | |
Materiaalit | PBT; PPO modifioitu | |
Materiaali linssi |
|
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 7...13 mm; Läpivientiholkki: M20 X 1,5 |
---|
kaaviot ja käyrät
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|