Kotelo | kierremalli |
---|
Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno |
---|
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC |
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa) |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 4 |
Maks. vuotovirta [mA] | 12 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 300 |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 15 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Toimintaetäisyys [m] | < 4; (Prismapeili Ø 80 E20005) |
---|---|
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 145,149 | |
---|---|---|
Kotelo | kierremalli | |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 | |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 | |
Materiaalit | PPO modifioitu | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C |
---|