Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa) |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 4 |
Maks. vuotovirta [mA] | 12 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 300 |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 15 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Toimintaetäisyys [m] | < 0,3 |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | < 70 |
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | PPO modifioitu; PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | liittimet: ...1,5 mm²; Läpivientiholkki: M20 X 1,5 |
---|