Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Erityispiirre | Taustavaimennus |
---|---|
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 20 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Tyyp. elinikä [h] | 75000 |
Referenssilämpötila / huoltoikä [°C] | 25 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas kytkentä |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 50 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 800 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 1...15; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio) |
---|---|
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 2,5 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla tuntoetäisyydellä |
Taustavaimennus saatavana | kyllä |
Vasteaika [s] | < 0,6 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 28,2 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Materiaalit | ABS | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm² |
---|