Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 20 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 645 |
Lähetin / vastaanotin | lähetin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | < 8 |
Toimintaetäisyys säädettävä | ei |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 600 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla toimintaetäisyydellä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; (vastaavan pistokeliittimen yhteydessä) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1899 |
Paino [g] | 14,3 | |
---|---|---|
Kotelo | kierremalli | |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
Kierremerkintä | M18 x 1 | |
Materiaalit | kotelo: ABS | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|