Valolaji | punainen valo |
---|---|
Lasersuojausluokka | 1 |
Kotelo | kierremalli |
Erityispiirre | Taustavaimennus |
---|---|
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 15 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Tyyp. elinikä [h] | 50000 |
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 20...200; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio) |
---|---|
Tuntoetäisyys valkoisella kohteella (90 % remissio) [mm] | 20...200 |
Tuntoetäisyys harmaalla kohteella (18 % remissio) [mm] | 20...100 |
Tuntoetäisyys mustalla kohteella (6 % remissio) [mm] | 20...70 |
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Pienin tunnistettava kohde, halkaisija [mm] | 1,5 |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 1,2 |
Taustavaimennus saatavana | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasersuojausluokka | 1 | ||||||||||
Laitesuojausta koskeva huomautus |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 497 |
Paino [g] | 62,3 | |
---|---|---|
Kotelo | kierremalli | |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Kierremerkintä | M18 x 1 | |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
|
|
---|
tarkkuuskäyrä
|
|
---|