Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Erityispiirre | Taustavaimennus |
---|---|
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 25 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | himmeä kytkentä |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | < 200; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio) |
---|---|
Tuntoetäisyys valkoisella kohteella (90 % remissio) [mm] | < 200 |
Tuntoetäisyys harmaalla kohteella (18 % remissio) [mm] | < 200 |
Tuntoetäisyys mustalla kohteella (6 % remissio) [mm] | < 190 |
Toimintaetäisyys säädettävä | ei |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 17 |
Valonsäteen mitat / | Tuntoetäisyys |
Taustavaimennus saatavana | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 372 |
Paino [g] | 256,5 | |
---|---|---|
Kotelo | kierremalli | |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 80,4 | |
Kierremerkintä | M18 x 1 | |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|