Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä |
Erityispiirre | Taustavaimennus |
---|---|
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 25 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 645 |
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas kytkentä |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | < 200; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio) |
---|---|
Tuntoetäisyys valkoisella kohteella (90 % remissio) [mm] | < 200 |
Tuntoetäisyys harmaalla kohteella (18 % remissio) [mm] | < 200 |
Tuntoetäisyys mustalla kohteella (6 % remissio) [mm] | < 190 |
Toimintaetäisyys säädettävä | ei |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 13 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla tuntoetäisyydellä |
Taustavaimennus saatavana | kyllä |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri; kytkentäjaksolaskuri | ||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||||
Huom! |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...60 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 782 | ||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 58 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä | |
Mitat [mm] | 52,6 x 19,1 x 35,9 | |
Kierremerkintä | M18 x 1 | |
Materiaalit | sinkkipainevalu; PEI | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
Mittausarvojen toistotarkkuus | ||
Abstand | valkoinen (90 % heijastuskyky) | musta (6 %...90 % remissio) |
20 mm | 0,5 mm | 1,0 mm |
50 mm | 0,8 mm | 2,0 mm |
100 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
150 mm | 3,0 mm | 9,0 mm |
200 mm | 6,0 mm | 20,0 mm |
Tarkkuus | ||
Abstand | valkoinen (90 % heijastuskyky) | musta (6 %...90 % remissio) |
20 mm | ± 2,0 mm | ± 2,5 mm |
50 mm | ± 3,5 mm | ± 4,5 mm |
100 mm | ± 6,0 mm | ± 7,5 mm |
150 mm | ± 7,5 mm | ± 11,0 mm |
200 mm | ± 10,0 mm | ± 17,0 mm |
Arvot pätevät seuraavissa olosuhteissa | |
Kohteen ulkoinen valaistus | < 10 klx |
vakio-olosuhteet | 23 °C / 960 hPa |
minimi käynnistysviive minuuteissa | 10 |