Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 10 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | himmeä kytkentä |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähetin / vastaanotin | vastaanotin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | < 20 |
Toimintaetäisyys säädettävä | ei |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1112 |
Paino [g] | 255,8 | |
---|---|---|
Kotelo | kierremalli | |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 68,6 | |
Kierremerkintä | M18 x 1 | |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|