Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä |
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC |
Suojausluokka | II; (double insulated) |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 633 |
Lähtötoiminto | kirkas kytkentä |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 8 |
Minimikuormitus [mA] | 5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 1,7 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 150; (200 (...40 °C)) |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 1200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 30 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Lähetin / vastaanotin | vastaanotin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | < 20 |
Toimintaetäisyys säädettävä | ei |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 60,5 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä | |
Mitat [mm] | 52,6 x 19,1 x 36,9 | |
Kierremerkintä | M18 x 1 | |
Materiaalit | sinkkipainevalu; PEI | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea |
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C |
---|
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|