Valolaji | punainen valo |
---|---|
Lasersuojausluokka | 1 |
Kotelo | suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä |
Sovellutus [m] | 0,03...1,5 |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 75; (24 V) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 650 |
Tyyp. elinikä [h] | 50000 |
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x sulkeutuva / avautuva ; (parametroitavissa) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100; (per lähtö) |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 1500 |
---|---|
Valonsäteen maks. leveys [mm] | 5 |
Valonsäteen maks. korkeus [mm] | 5 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla tuntoetäisyydellä |
Taustavaimennus [m] | 0,03...20 |
Mittausalue [m] | 0,025...1,5 |
---|---|
Mittaustaajuus [Hz] | 33 |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 2 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 6 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Varastointilämpötila [°C] | -30...80 | ||
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasersuojausluokka | 1 | ||||||||||
Laitesuojausta koskeva huomautus |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 171 |
Paino [g] | 205,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä |
Mitat [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; suojalasi: lasi |
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
|
|
---|
hystereesikäyrä / etäisyysmittaus
|
|
---|
Parametri | Asettelualue | Tehdasasetus |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 3...150 | 150 |
nP1 [cm] | 3...150 | 20 |
FSP1 [cm] | 3...150 | 25 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 3...150 | 3 |
nP2 [cm] | 3...150 | 30 |
FP2 [cm] | 3...150 | 35 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Mittausarvojen toistotarkkuus | ||
etäisyys | valkoinen (90 % heijastuskyky) | musta (6 % heijastuskyky) |
25 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
750 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
1500 mm | 20,0 mm | 60,0 mm |
Arvot pätevät seuraavissa olosuhteissa | |
Kohteen ulkoinen valaistus | < 10 klx |
vakio-olosuhteet | 23 °C / 960 hPa |
minimi käynnistysviive minuuteissa | 15 |