Valolaji | punainen valo |
---|---|
Lasersuojausluokka | 2 |
Kotelo | kierremalli |
Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 30; (käyttö; $Einstellung: < 50 mA) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 675 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Maks. jännitehäviö, hälytyslähtö [V] | 3,5 |
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta [mA] | 10 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Toimintaetäisyys [m] | < 2,5; (Prismapeili Ø 80 E20005) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasersuojausluokka | 2 | ||||||||||||||||||
Laitesuojausta koskeva huomautus |
|
Kotelo | kierremalli | |
---|---|---|
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Kierremerkintä | M18 x 1 | |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|