Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Hälytyslähtö |
---|---|
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 675 |
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Hälytyslähtö | kyllä |
Maks. jännitehäviö, hälytyslähtö [V] | 3,5 |
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta [mA] | 10 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähetin / vastaanotin | vastaanotin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | < 60 |
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Pienin tunnistettava kohde, halkaisija [mm] | 3 |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kotelo | kierremalli | |
---|---|---|
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Kierremerkintä | M18 x 1 | |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|