Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 17 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähetin / vastaanotin | lähetin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | < 15 |
Toimintaetäisyys säädettävä | ei |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 2000 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla toimintaetäisyydellä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 0,116 | |
---|---|---|
Kotelo | kierremalli | |
Mitat [mm] | M18 x 1 | |
Kierremerkintä | M18 x 1 | |
Materiaalit | PBT | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|