Kotelo | kierremalli |
---|
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...55 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 10; ((24 V)) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | himmeä kytkentä |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 160 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | < 100; (valkoinen paperi 200 x 200 mm) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kotelo | kierremalli | |
---|---|---|
Mitat [mm] | M18 x 1 | |
Kierremerkintä | M18 x 1 | |
Materiaalit | messinki niklattu | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|