Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Käyttöjännite [V] | 10...50 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas kytkentä |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 160 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Toimintaetäisyys [m] | < 0,08; (Lähetin/vastaanotinpari) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | < 15; (Kohteesta heijastava valokenno) |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 0,182 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 88 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | messinki niklattu |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|