Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC/DC |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Lähtötoiminto | kirkas kytkentä |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 8 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 8 |
Minimikuormitus [mA] | 5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 1,7 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 25 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 25 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 1...600; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio) |
---|---|
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 169 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla tuntoetäisyydellä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 338 |
Paino [g] | 52,1 | |
---|---|---|
Kotelo | kierremalli | |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 78,5 | |
Kierremerkintä | M18 x 1 | |
Materiaalit | PBT | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea |
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 0,377 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|